Danfoss logo
AFA2 actuator

AFPA 2, PN 40, 0.2 bar - 0.8 bar, 320 cm²

003G5701

Funkcija: Dif. spied. samaz. kontrolieris

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Atļautās vielasDistrict heating/cooling circulation water
China RoHS exemption clause7.3
Darba spiediens [bāri] [Max]40 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrs [mm] [Max]250 mm
Diametrs [mm] [Min]65 mm
Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Max]0.80 bar
Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Min]0.20 bar
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
FunkcijaDif. spied. samaz. kontrolieris
Iestatījuma tipsAdjustable
Izpildmehānisma diafragmas materiālsEPDM (rites, armēts ar šķiedru)
Izpildmehānisma lielums [cm2]320 cm²
Izstrādājumu grupaIzpildmehānismi— spiediena plūsma
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Korpusa materiālsTērauds Nr. 1.0345, cinkots
Specifikācija
Vērtība
LietošanaCentralizētā apkure un dzesēšana
Material DescriptionAFPA2 PN40 0,2-0,8 320cm2 yellow
Montāžas versijaApvads
Nominālais spiediens [bar]40 bar
Plūsmas ierobežošanaNr.
Plūsmas vadībaNr.
Product line08
Produkta veidsAFPA 2
Satur akumulatoriNo
Spiediena klasePN 40
Spiediena kontrolierisDiferenciālā spiediena kontrolieris
Vielas alternatīvaGlikola ūdens līdz 30%
Vielas pH [Max]10
Vielas pH [Min]7
Vielas temperatūra [°C] [Max]150 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]2 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars33.3 Kilogram
Neto svars24.8 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume186.96 Liter
EAN/UPC5710104523613