Danfoss logo
EvoFlat RENO 2.0-product-category

EvoFlat RENO 2.0

EvoFlat Reno 2.0 ir dzīvokļu apkures stacijas tiešai apkurei un nepārtrauktas plūsmas karstā ūdens sildīšanai divu cauruļu sistēmās, kas īpaši paredzētas gāzes katlu aizstāšanai. Lai gan esošos karstā un aukstā ūdens savienojumus, kā arī sekundārā apkures kontūra turpgaitas un atgaitas līnijas var izmantot atkārtoti bez būtiskām izmaiņām, ieteicams primārās apkures turpgaitas un atgaitas savienojumus izvadīt caur skursteni. Primārās padeves līnijas standarta komplektācijā ir pievienotas no augšas. Visas caurules ir izgatavotas no nerūsējošā tērauda un ir termiski izolētas.
Primārā puse (DH)
Stacija tiek apgādāta ar apkures ūdeni no siltuma avota. Dzīvokļu stacija rūpnīcā ir aprīkota ar karstā ūdens termostatu, diferenciālā spiediena regulatoru, sietu, vasaras apvedceļu, M10 sensora stiprinājumu un armatūru siltuma skaitītāja uzstādīšanai.
Apkure (HE)
Automātiskais temperatūras regulators TPC-M ar integrētu diferenciālā spiediena regulatoru nodrošina optimālus darbības apstākļus apkurei un karstā ūdens apgādei. Telpas temperatūras regulēšanai var izmantot arī izpildmehānismu un telpas termostatu. Izmantojot papildu augstas temperatūras pieslēguma komplektu, jāievēro valsts likumi un vadlīnijas.
Karstais ūdens (DHW)
Karstais ūdens tiek sildīts, izmantojot siltummaini, kas balstīts uz plūsmas principu. Karstā ūdens temperatūru regulē TPC-M automātiskais regulators. Šis kombinētais regulators nodrošina izcilu lietotājam draudzīgumu, darbojoties kā kombinēts hidrauliskais un termostatiskais vārsts. Plūsmas kontrolētā sekcija ļauj plūsmai caur siltummaini primārajā un sekundārajā pusē tikai karstā ūdens lietošanas laikā. Plūsma tiek bloķēta tūlīt pēc karstā ūdens krāna pabeigšanas. TPC-M regulators nodrošina nemainīgu karstā ūdens temperatūru pat pie svārstīgām plūsmas temperatūrām un diferenciālajiem spiedieniem. Standartaprīkojumā ir vasaras apvedceļš.

Features and benefits

  • Gāzes katlu nomaiņas stacija
  • Tiešās apkures dzīvokļu stacija apkurei un karstā ūdens apgādei, izmantojot plūsmas principu
  • Inovatīvs TPC-M kontrolieris un MPHE siltummainis karstā ūdens sildīšanai pēc pieprasījuma
  • Jauda: 15 kW (siltumapgāde), 55 kW (karstais ūdens)
  • Minimāla uzstādīšanas vietas nepieciešamība
  • Caurules un plākšņu siltummaiņi no nerūsējošā tērauda
  • Minimizēts kaļķakmens nogulšņu un baktēriju augšanas risks
  • Siltummaiņi pieejami no vara vai nerūsējošā tērauda.