Danfoss logo
Self-acting differential pressure relief controller type AVPA

AVPA, PN 25, DN 25, 8 m³/h, 0.3 bar - 2 bar, Ārējā vītne, G 1 1/4 A

003H6607

AVPA PN25 25/8 0,3-2,0 vītnes apvads

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsAVPA PN25 25/8 0,3-2,0 vītnes apvads
Atļautās vielasDistrict heating/cooling circulation water
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrs [mm]25 mm
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max]20.00 bar
Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Max]2.00 bar
Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Min]0.30 bar
ES RoHS atbilstībaOut of scope
FunkcijaDif. spied. samaz. kontrolieris
Funkcija VSP - PJā
Funkcija VSP - QNr.
Funkcija VSP - TNr.
Iestatījuma tipsAdjustable
Izpildmehānisma diafragmas materiālsEPDM
Izstrādājumu grupaSpiediena plūsmas kontrolieri
Kāta pozīcijaParasti aizvērts
Kavitācijas koeficients0.60
Kavitācijas koeficients 100%0.38
Kavitācijas koeficients 25%0.64
Kavitācijas koeficients 50%0.57
Kavitācijas koeficients 75%0.55
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kvs vērtības [m³/h]8.00 m³/h
LietošanaCentralizētā apkure
Material DescriptionAVPA DN25 Kvs 8, bar: 0.3-2.0 PN25
Montāžas versijaApvads
Specifikācija
Vērtība
Nominālais spiediens [bar]25 bar
Noplūdes ātrums [% Kvs]0.02
Pieslēgvietu skaits2
Pievienošanas izmērsG 1 1/4 A
Plombējuma DP materiālsEPDM
Plūsmas ierobežošanaNr.
Plūsmas vadībaNr.
PN alternatīva VSP16
Product line08
Produkta veidsAVPA
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojumu tipiĀrējā vītne
SCIP dokumentācija nr.d82d5b9f-618e-427e-a21f-592d45afaeed
Spiediena klasePN 25
Spiediena kontrolierisDiferenciālā spiediena kontrolieris
Vārsta izmērsDN 25
Vārsta konusa DP materiālsMisiņš bez piejaukumiem CuZn36Pb2As
Vārsta korpusa materiālsSarkanā bronza CuSn5ZnPb (Rg5)
Vārsta sēžas materiālsNerūsējošs tērauds, mat. Nr. 1.4571
Vielas alternatīvaGlikola ūdens līdz 30%
Vielas pH [Max]10
Vielas pH [Min]7
Vielas temperatūra [°C] [Max]150 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]2 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars3.875 Kilogram
Neto svars3.838 Kilogram
Volume9.296 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702421541272
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm