Spiediena pārplūdes kontrolieris
Product types shown: 7

AVA
AVA ir tiešās darbības spiediena samazināšanas kontrolieris, kas primāri paredzēts izmantošanai centralizētās siltumapgādes sistēmās. Kontrolieris parasti ir aizvērts un tiek atvērts, pieaugot spiedienam.
Kontrolierim ir regulējošais vārsts, izpildmehānisms ar vienu vadības diafragmu un atsperi(-ēm) spiediena iestatījumam.
AVPA
AVPA is a self-acting differential pressure relief controller primarily for use in district heating systems. The controller is normally closed and opens on rising differential pressure.
The controller has a control valve, an actuator with one control diaphragm and handle for differential pressure setting.