Danfoss logo
AFA2 actuator

AFA 2, PN 40, 0.5 bar - 3 bar, 80 cm²

003G5670

Funkcija: Spied. samaz. kontrolieris

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsPressure relief actuator
Atļautās vielasDistrict heating/cooling circulation water
Darba spiediens [bāri] [Max]40 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrs [mm] [Max]125 mm
Diametrs [mm] [Min]65 mm
Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Max]3.00 bar
Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Min]0.50 bar
ES RoHS atbilstībaOut of scope
FunkcijaSpied. samaz. kontrolieris
Iestatījuma tipsAdjustable
Izpildmehānisma diafragmas materiālsEPDM (rites, armēts ar šķiedru)
Izpildmehānisma lielums [cm2]80 cm²
Izstrādājumu grupaIzpildmehānismi— spiediena plūsma
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Korpusa materiālsTērauds Nr. 1.0345, cinkots
Material DescriptionAFA 2 PN40 0,5-3 80cm2 yellow
Specifikācija
Vērtība
Montāžas versijaApvads
Nominālais spiediens [bar]40 bar
Plūsmas ierobežošanaNr.
Plūsmas vadībaNr.
Product line08
Produkta veidsAFA 2
Satur akumulatoriNo
Spiediena iestādījumu diapazons [bar] [Max]3.00 bar
Spiediena iestādījumu diapazons [bar] [Min]0.50 bar
Spiediena klasePN 40
Spiediena kontrolierisSpiediena samazinājuma kontrolieris
Vielas alternatīvaGlikola ūdens līdz 30%
Vielas pH [Max]10
Vielas pH [Min]7
Vielas temperatūra [°C] [Max]150 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]2 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars14.1 Kilogram
Neto svars13 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume52.304 Liter
EAN/UPC5715162388402