Danfoss logo
AFA2 actuator

AFA 2, PN 40, 1.5 bar - 6 bar, 80 cm²

003G5669

Funkcija: Spied. samaz. kontrolieris

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsPressure relief actuator
Atļautās vielasDistrict heating/cooling circulation water
Darba spiediens [bāri] [Max]40 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrs [mm] [Max]125 mm
Diametrs [mm] [Min]15 mm
Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Max]6.00 bar
Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Min]1.50 bar
ES RoHS atbilstībaOut of scope
FunkcijaSpied. samaz. kontrolieris
Iestatījuma tipsAdjustable
Izpildmehānisma diafragmas materiālsEPDM (rites, armēts ar šķiedru)
Izpildmehānisma lielums [cm2]80 cm²
Izstrādājumu grupaIzpildmehānismi— spiediena plūsma
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Korpusa materiālsTērauds Nr. 1.0345, cinkots
Material DescriptionAFA 2 PN40 1,5-6 80cm2 red
Montāžas versijaApvads
Specifikācija
Vērtība
Nominālais spiediens [bar]40 bar
Plūsmas ierobežošanaNr.
Plūsmas vadībaNr.
Product line08
Produkta veidsAFA 2
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Spiediena iestādījumu diapazons [bar] [Max]6.00 bar
Spiediena iestādījumu diapazons [bar] [Min]1.50 bar
Spiediena klasePN 40
Spiediena kontrolierisSpiediena samazinājuma kontrolieris
Spring colourred
Vielas alternatīvaGlikola ūdens līdz 30%
Vielas pH [Max]10
Vielas pH [Min]7
Vielas temperatūra [°C] [Max]150 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]2 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars13.8 Kilogram
Neto svars12.7 Kilogram
Volume52.304 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162388396
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm