Danfoss logo
AFA2 actuator

AFA 2, PN 16, 0.1 bar - 0.4 bar, 640 cm²

003G5666

Funkcija: Spied. samaz. kontrolieris

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsPressure relief actuator
Atļautās vielasDistrict heating/cooling circulation water
Darba spiediens [bāri] [Max]16 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrs [mm] [Max]250 mm
Diametrs [mm] [Min]15 mm
Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Max]0.40 bar
Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Min]0.10 bar
ES RoHS atbilstībaOut of scope
FunkcijaSpied. samaz. kontrolieris
Iestatījuma tipsAdjustable
Izpildmehānisma diafragmas materiālsEPDM (rites, armēts ar šķiedru)
Izpildmehānisma lielums [cm2]640 cm²
Izstrādājumu grupaIzpildmehānismi— spiediena plūsma
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Korpusa materiālsTērauds Nr. 1.0345, cinkots
Material DescriptionAFA 2 PN16 0,1-0,4 640cm2 yellow
Specifikācija
Vērtība
Montāžas versijaApvads
Nominālais spiediens [bar]16 bar
Plūsmas ierobežošanaNr.
Plūsmas vadībaNr.
Product line08
Produkta veidsAFA 2
Satur akumulatoriNo
Spiediena iestādījumu diapazons [bar] [Max]0.40 bar
Spiediena iestādījumu diapazons [bar] [Min]0.10 bar
Spiediena klasePN 16
Spiediena kontrolierisSpiediena samazinājuma kontrolieris
Spring colouryellow
Vielas alternatīvaGlikola ūdens līdz 30%
Vielas pH [Max]10
Vielas pH [Min]7
Vielas temperatūra [°C] [Max]150 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]2 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars49 Kilogram
Neto svars36 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume191.52 Liter
EAN/UPC5710104096131