AFA 2, PN 16, 4 bar - 14 bar, 32 cm²
003G5659
Funkcija: Spied. samaz. kontrolieris
003G5659
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | Pressure relief actuator |
| Atļautās vielas | District heating/cooling circulation water |
| Darba spiediens [bāri] [Max] | 16 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametrs [mm] [Max] | 125 mm |
| Diametrs [mm] [Min] | 15 mm |
| Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Max] | 14.00 bar |
| Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Min] | 4.00 bar |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Funkcija | Spied. samaz. kontrolieris |
| Iestatījuma tips | Adjustable |
| Izpildmehānisma diafragmas materiāls | EPDM (rites, armēts ar šķiedru) |
| Izpildmehānisma lielums [cm2] | 32 cm² |
| Izstrādājumu grupa | Izpildmehānismi— spiediena plūsma |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Korpusa materiāls | Tērauds Nr. 1.0345, cinkots |
| Material Description | AFA 2 PN16 4-14 32cm2 red |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Montāžas versija | Apvads |
| Nominālais spiediens [bar] | 16 bar |
| Plūsmas ierobežošana | Nr. |
| Plūsmas vadība | Nr. |
| Product line | 08 |
| Produkta veids | AFA 2 |
| Satur akumulatori | No |
| Spiediena iestādījumu diapazons [bar] [Max] | 14.00 bar |
| Spiediena iestādījumu diapazons [bar] [Min] | 4.00 bar |
| Spiediena klase | PN 16 |
| Spiediena kontrolieris | Spiediena samazinājuma kontrolieris |
| Spring colour | red |
| Vielas alternatīva | Glikola ūdens līdz 30% |
| Vielas pH [Max] | 10 |
| Vielas pH [Min] | 7 |
| Vielas temperatūra [°C] [Max] | 150 °C |
| Vielas temperatūra [°C] [Min] | 2 °C |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 12.381 Kilogram |
| Neto svars | 11.6 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 48.764 Liter |
| EAN/UPC | 5710104096216 |