AFQMP 2
AFQMP 2 ir automātiskais plūsmas kontrolieris ar integrētu regulētājvārstu un spiediena izpildmehānismu ar regulējamu atsperi, kas paredzēts izmantošanai centralizētās apkures / dzesēšanas sistēmās. Kontrolieris neļauj plūsmai pārsniegt iestatīto maks. plūsmu. Spiediena izpildmehānisms ar regulējamu atsperi nodrošina diferenciālā spiediena regulēšanu vadības konusā no 0,1 līdz 1 bāriem. Iespējams nodrošināt palielinātas plūsmas. Kombinācijā ar elektriskiem izpildmehānismiem AMV(E) un ECL elektroniskajiem kontrolieriem plūsmu un temperatūru iespējams kontrolēt, lai iegūtu lielākus enerģijas ietaupījumus.
AFQMP 2 ir regulējošais vārsts ar regulējamu plūsmas ierobežotāju, savienojumu ar elektrisko izpildmehānismu un spiediena izpildmehānismu ar vienu vadības diafragmu.
Kontrolieri tiek izmantoti kopā ar Danfoss elektriskajiem izpildmehānismiem:
- AFQMP 2 PN 16/25/40 DN 65–250
- AMV(E) 655 bez atsperes atgriešanas funkcijas un ar manuālu darbību;
- AMV(E) 658 SD 2) atsperes atgriešanas funkcija un manuāla darbība;
- AMV(E) 659 SD 1) atsperes atgriešanas funkcija;
- AMV(E) 55
- AFQMP 2 PN 16/25/40 DN 65-125
- AMV(E) 56
1) DIN apstiprināts (saskaņā ar EN 14597)
2) nav DIN apstiprinājuma
Kopā ar Danfoss viedo elektrisko izpildmehānismu AMEi 6 ir pieejamas inteliģentas optimizācijas funkcijas:
∙ iSET — vieda apakšstaciju efektivitātes optimizācija
∙ iNET — viedā tīkla balansēšana
Features and benefits
- Regulējams diferenciālais spiediens lielākam plūsmas ātrumam un pielietojuma elastībai.
- Inteliģentas optimizācijas funkcijas maksimālai enerģijas taupīšanai, savienojot pārī ar AMEi 6 izpildmehānismu.
- Pašdarbojoša plūsmas kontrole uzticamai darbībai un sistēmas aizsardzībai.