Danfoss logo
AFQM 2 PN16 80/80 /0,2 flange flow/ret

AFQM 2, PN 40, DN 65, Plūsmas lielums [m3/h]: 5.6 - 28, Atloks, Montāžas versija: brīvi

003G5528

Pressure independent control valve

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsPressure independent control valve
Atļautās vielasDistrict heating/cooling circulation water
Darba spiediens [bāri] [Max]40 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrs [mm]65 mm
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max]20.00 bar
ES RoHS atbilstībaOut of scope
FunkcijaPlūsmas kontrolieris ar iekš. regulētājvārstu
Funkcija VSP - PNr.
Funkcija VSP - QNr.
Funkcija VSP - TNr.
Iestatījuma tipsFixed
Izpildmehānisma diafragmas materiālsEPDM (rites, armēts ar šķiedru)
Izpildmehānisma lielums [cm2]160 cm²
Izstrādājumu grupaSpiediena plūsmas kontrolieri
Kāta pozīcijaParasti atvērts
Kavitācijas koeficients0.65
Kavitācijas koeficients 100%0.59
Kavitācijas koeficients 25%0.69
Kavitācijas koeficients 50%0.69
Kavitācijas koeficients 75%0.67
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kvs vērtības [m³/h]60.00 m³/h
LietošanaCentralizētā apkure un dzesēšana
Material DescriptionAFQM 2 PN40 65/60 /0,2 flange flow/ret
Montāžas versijabrīvi
Nominālais spiediens [bar]40 bar
Noplūde no pieslēgvietas maks. [% Kvs]0.01
Noplūdes ātrums [% Kvs]0.01
Specifikācija
Vērtība
Pieslēgvietu skaits2
Pievienošanas izmērsDN 65
Plombējuma CV materiālsEPDM
Plombējuma DP materiālsEPDM
Plūsmas ierobežošanaJā
Plūsmas ierobežotāja dif. spiediens — dpb [bar]0.20 bar
Plūsmas lielums [m3/h]28.00 m³/h
Plūsmas lielums [m3/h] [Max]28.00 m³/h
Plūsmas lielums [m3/h] [Min]5.60 m³/h
Plūsmas vadībaJā
Product line08
Produkta veidsAFQM 2
Satur akumulatoriNo
Savienojumu tipiAtloks
Spiediena klasePN 40
Spiediena kontrolierisNr.
Spiediena samazināšanas sistēmas regulētājvārsta ieliktnisKamera
Vārsta izmērsDN 65
Vārsta konusa CV materiālsNerūsējošs tērauds, mat. nr. 1.4021
Vārsta konusa DP materiālsNerūsējošs tērauds, mat. nr. 1.4021
Vārsta korpusa materiālsLejamais tērauds GP240GH (GS-C 25)
Vārsta sēžas DP materiālsNerūsējošs tērauds, mat. nr. 1.4021
Vārsta sēžas materiālsNerūsējošs tērauds, mat. nr. 1.4021
Vielas alternatīvaGlikola ūdens līdz 30%
Vielas pH [Max]10
Vielas pH [Min]7
Vielas temperatūra [°C] [Max]150 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]2 °C
Virzuļa gājiens [mm]12.00 mm

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars61 Kilogram
Neto svars51 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume191.52 Liter
EAN/UPC5714279065275