AFQM 2
AFQM 2 ir automātiskais plūsmas kontrolieris ar integrētu regulētājvārstu, kas paredzēts izmantošanai centralizētās apkures/dzesēšanas sistēmās. Kontrolieris neļauj plūsmai pārsniegt iestatīto maks. plūsmu. Kombinācijā ar elektriskiem izpildmehānismiem AMV(E) un ECL elektroniskajiem kontrolieriem plūsmu un temperatūru iespējams kontrolēt, lai iegūtu lielākus enerģijas ietaupījumus.
Ierīcei AFQM 2 ir regulējošais vārsts ar regulējamu plūsmas ierobežotāju, savienojumu ar elektrisko izpildmehānismu un spiediena izpildmehānismu ar vienu vadības diafragmu. Kontrolieri tiek izmantoti kopā ar Danfoss elektriskajiem izpildmehānismiem:
– AFQM 2 DN 65-250
– AMV(E) 655 bez atsperes atgriešanas funkcijas un ar manuālu darbību;
– AMV(E) 658 SD2) atsperes atgriešanas funkcija un manuāla darbība;
– AMV(E) 659 SD1) atsperes atgriešanas funkcija;
– AMV(E) 55
– AFQM 2 DN 65-125
– AMV(E) 56
1) DIN apstiprināts (saskaņā ar EN 14597)
2) nav DIN apstiprinājuma
Galvenie dati:
– DN 65-250
– kVS 60-800 m3/h
– Plūsmas diapazons 5,6-500 m3/h
– PN 16, 25, 40
– Diferenciālais spiediens plūsmas vadības konusā ΔpMCV:
– 0,2 bāri (standarta versija) vai
– 0,5 bāri (lielas plūsmas versija)
– Temperatūra:
– Cirkulācijas ūdens/glikola ūdens līdz 30%: 2 … 150°C
– Savienojumi: Atloks
Features and benefits
- Pašdarbojoša plūsmas kontrole drošai darbībai bez papildu enerģijas.
- Regulējama maksimālā plūsma precīzai sistēmas balansēšanai un aizsardzībai.
- Plašs izpildmehānismu klāsts gan vienkāršām, gan sarežģītām vadības lietojumprogrammām.