Danfoss logo
AFQM 2 PN16 80/80 /0,2 flange flow/ret

AFQM 2, PN 25, DN 200, Plūsmas lielums [m3/h]: 68 - 340, Atloks, Montāžas versija: brīvi

003G5525

Pressure independent control valve

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsPressure independent control valve
Atļautās vielasDistrict heating/cooling circulation water
Darba spiediens [bāri] [Max]25 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrs [mm]200 mm
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max]10.00 bar
ES RoHS atbilstībaOut of scope
FunkcijaPlūsmas kontrolieris ar iekš. regulētājvārstu
Funkcija VSP - PNr.
Funkcija VSP - QNr.
Funkcija VSP - TNr.
Iestatījuma tipsFixed
Izpildmehānisma diafragmas materiālsEPDM (rites, armēts ar šķiedru)
Izpildmehānisma lielums [cm2]320 cm²
Izstrādājumu grupaSpiediena plūsmas kontrolieri
Kāta pozīcijaParasti atvērts
Kavitācijas koeficients0.40
Kavitācijas koeficients 100%0.31
Kavitācijas koeficients 25%0.44
Kavitācijas koeficients 50%0.44
Kavitācijas koeficients 75%0.35
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kvs vērtības [m³/h]650.00 m³/h
LietošanaCentralizētā apkure un dzesēšana
Material DescriptionAFQM 2 PN25 200/650 /0,5 flange flow/ret
Montāžas versijabrīvi
Nominālais spiediens [bar]25 bar
Noplūde no pieslēgvietas maks. [% Kvs]0.01
Noplūdes ātrums [% Kvs]0.01
Pieslēgvietu skaits2
Pievienošanas izmērsDN 200
Specifikācija
Vērtība
Plombējuma CV materiālsEPDM
Plombējuma DP materiālsEPDM
Plūsmas ierobežošanaJā
Plūsmas ierobežotāja dif. spiediens — dpb [bar]0.50 bar
Plūsmas lielums [m3/h]340.00 m³/h
Plūsmas lielums [m3/h] [Max]340.00 m³/h
Plūsmas lielums [m3/h] [Min]68.00 m³/h
Plūsmas vadībaJā
PN alternatīva VSP40
Product line08
Produkta veidsAFQM 2
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojumu tipiAtloks
SCIP dokumentācija nr.b7b59542-4217-4c5c-96a5-552807d72d74
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsAFQM DN65-400
Spiediena klasePN 25
Spiediena kontrolierisNr.
Spiediena samazināšanas sistēmas regulētājvārsta ieliktnisKamera
Vārsta izmērsDN 200
Vārsta konusa CV materiālsNerūsējošs tērauds, mat. nr. 1.4021
Vārsta konusa DP materiālsNerūsējošs tērauds, mat. nr. 1.4021
Vārsta korpusa materiālsKaļamais čuguns EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Vārsta sēžas DP materiālsNerūsējošs tērauds, mat. nr. 1.4021
Vārsta sēžas materiālsNerūsējošs tērauds, mat. nr. 1.4021
Vielas alternatīvaGlikola ūdens līdz 30%
Vielas pH [Max]10
Vielas pH [Min]7
Vielas temperatūra [°C] [Max]150 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]2 °C
Virzuļa gājiens [mm]28.00 mm

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars180.5 Kilogram
Neto svars175 Kilogram
Volume648 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5710104522777
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm