Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller type AVP

AVP, PN 16, DN 15, 4 m³/h, 0.05 bar - 0.5 bar, Ārējā vītne, G 3/4 A

003H6240

AVP PN16 15/4 0,05-0,5 vītnes plūsma

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsAVP PN16 15/4 0,05-0,5 vītnes plūsma
Atļautās vielasDistrict heating/cooling circulation water
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrs [mm]15 mm
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max]12.00 bar
Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Max]0.50 bar
Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Min]0.05 bar
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
FunkcijaDif. spied. kontrolieris
Funkcija VSP - P
Funkcija VSP - QNr.
Funkcija VSP - TNr.
Iestatījuma tipsAdjustable
Izpildmehānisma diafragmas materiālsEPDM
Izstrādājumu grupaSpiediena plūsmas kontrolieri
Kāta pozīcijaParasti atvērts
Kavitācijas koeficients0.60
Kavitācijas koeficients 100%0.41
Kavitācijas koeficients 25%0.69
Kavitācijas koeficients 50%0.62
Kavitācijas koeficients 75%0.60
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kvs vērtības [m³/h]4.00 m³/h
LietošanaCentralizētā apkure
Material DescriptionAVP PN16 15/4 0,05-0,5 thread flow
Specifikācija
Vērtība
Montāžas versijaPlūsma
Nominālais spiediens [bar]16 bar
Noplūdes ātrums [% Kvs]0.02
Pieslēgvietu skaits2
Pievienošanas izmērsG 3/4 A
Plombējuma DP materiālsEPDM
Plūsmas ierobežošanaNr.
Plūsmas vadībaNr.
PN alternatīva VSP0
Product line08
Produkta veidsAVP
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojumu tipiĀrējā vītne
Spiediena klasePN 16
Spiediena kontrolierisDiferenciālā spiediena regulators
Vārsta izmērsDN 15
Vārsta konusa DP materiālsMisiņš bez piejaukumiem CuZn36Pb2As
Vārsta korpusa materiālsSarkanā bronza CuSn5ZnPb (Rg5)
Vārsta sēžas materiālsNerūsējošs tērauds, mat. Nr. 1.4571
Vielas alternatīvaGlikola ūdens līdz 30%
Vielas pH [Max]10
Vielas pH [Min]7
Vielas temperatūra [°C] [Max]150 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]2 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars1.977 Kilogram
Neto svars1.977 Kilogram
Volume4.484 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702421537268
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm