AVP/ AVP-F (PN 16)
AVP(-F) ir tiešās darbības diferenciālā spiediena regulators, kas galvenokārt paredzēts izmantošanai centralizētās siltumapgādes sistēmās. Regulators aizveras, augot diferenciālajam spiedienam. Regulatoram ir regulējošais vārsts, izpildmehānisms ar vienu vadības diafragmu un rokturi diferenciālā spiediena iestatījumam (fiksēta iestādījuma versija ir bez roktura).
Features and benefits
- Nodrošina automātisku vadību, lai sistēmās uzturētu stabilu diferenciālo spiedienu.
- Pieejams ar regulējamiem vai fiksētiem iestatījumiem elastīgai lietošanas vajadzībai.
- Piemērots ūdens un glikolskābes sistēmām līdz 150 °C.