AVP-F, PN 16, DN 20, 6.3 m³/h, 0.5 bar - 0.5 bar, Ārējā vītne, G 1 A
003H6233
AVP-F PN16 20/6,3 0,5 vītnes atgaita
003H6233
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | AVP-F PN16 20/6,3 0,5 vītnes atgaita |
| Atļautās vielas | District heating/cooling circulation water |
| Daudzums iepakojuma formātā | 9 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametrs [mm] | 20 mm |
| Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max] | 12.00 bar |
| Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Max] | 0.50 bar |
| Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Min] | 0.50 bar |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Funkcija | Dif. spied. kontrolieris |
| Funkcija VSP - P | Jā |
| Funkcija VSP - Q | Nr. |
| Funkcija VSP - T | Nr. |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Iestatījuma tips | Fixed |
| Izpildmehānisma diafragmas materiāls | EPDM |
| Izstrādājumu grupa | Spiediena plūsmas kontrolieri |
| Kāta pozīcija | Parasti atvērts |
| Kavitācijas koeficients | 0.60 |
| Kavitācijas koeficients 100% | 0.41 |
| Kavitācijas koeficients 25% | 0.69 |
| Kavitācijas koeficients 50% | 0.62 |
| Kavitācijas koeficients 75% | 0.60 |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Kvs vērtības [m³/h] | 6.30 m³/h |
| Lietošana | Centralizētā apkure |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Material Description | AVP-F PN16 20/6,3 0,5 thread return |
| Montāžas versija | Atgaita |
| Nominālais spiediens [bar] | 16 bar |
| Noplūdes ātrums [% Kvs] | 0.02 |
| Pieslēgvietu skaits | 2 |
| Pievienošanas izmērs | G 1 A |
| Plombējuma DP materiāls | EPDM |
| Plūsmas ierobežošana | Nr. |
| Plūsmas vadība | Nr. |
| PN alternatīva VSP | 0 |
| Product line | 08 |
| Produkta veids | AVP-F |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojumu tipi | Ārējā vītne |
| Spiediena klase | PN 16 |
| Spiediena kontrolieris | Diferenciālā spiediena regulators |
| Vārsta izmērs | DN 20 |
| Vārsta konusa DP materiāls | Misiņš bez piejaukumiem CuZn36Pb2As |
| Vārsta korpusa materiāls | Sarkanā bronza CuSn5ZnPb (Rg5) |
| Vārsta sēžas materiāls | Nerūsējošs tērauds, mat. Nr. 1.4571 |
| Vielas alternatīva | Glikola ūdens līdz 30% |
| Vielas pH [Max] | 10 |
| Vielas pH [Min] | 7 |
| Vielas temperatūra [°C] [Max] | 150 °C |
| Vielas temperatūra [°C] [Min] | 2 °C |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 1.629 Kilogram |
| Neto svars | 1.629 Kilogram |
| Volume | 4.535 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421537657 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |