Danfoss logo
Danfoss Icon™ DialIstabas termostati, 230 V-product-category

Danfoss Icon™ DialIstabas termostati, 230 V

Danfoss Icon™ ir sienā iebūvējamu vai uz tās mon-tējamu istabas termostatu sērija ūdens grīdas ap-sildes sistēmām.
Danfoss Icon™ ar skalu tiek pieslēgts elektrības pa-devei un to var izmantot kā atsevišķu termostatu vai kombinācijā ar Wiring Center.
Šim termostatam ir releja izeja, un ar to var vadīt līdz pat 5 termomotoriem.
TLietotājs ar skalu var iestatīt vajadzīgo telpas tem-peratūru diapazonā no 5 līdz 30 grādiem.
Noņemot skalu var izmantot ierobežošanas tapas, lai ierobežotu režīma diapazonu.

Features and benefits

  • Ieslēgšanas/izslēgšanas vadība
  • Sienā iebūvējamā versija ir saderīga ar plašu citu ražotāju sienas rāmju klāstu;
  • Diapazona ierobežojums, izmantojot tapas;
  • Neitrāls dizains un vienkārša lietotāja saskarne;
  • Sala aizsardzības iestatījums;
  • Var izmantot ar 230 V NC vai NO tipa termomo-toriem;Var izmantot ar 230 V NC vai NO tipa termomo-toriem;
  • Ietver temperatūras signāla pastiprinātāju;
  • Ļoti augsta UV staru izturība.