230V Room thermostats
Product types shown: 7

BasicPlus2
Danfoss BasicPlus2 istabas termostati ir paredzēti precīzai istabas temperatūras kontrolei ūdens bāzes grīdas apkures sistēmās. Uzturot temperatūru atbilstoši lietotāja vēlmēm, tie nodrošina optimālu termisko komfortu, vienlaikus ievērojami ietaupot enerģiju. Šie termostati ir pieejami ar ciparnīcu, displeju un programmējamu displeju versijās, un tie apvieno lietošanas ērtumu ar uzlabotām vadības funkcijām, lai aizsargātu grīdas, novērstu sala radītos bojājumus un uzlabotu apkures efektivitāti.

Danfoss Icon™ DialIstabas termostati, 230 V
Danfoss Icon™ ir sienā iebūvējamu vai uz tās mon-tējamu istabas termostatu sērija ūdens grīdas ap-sildes sistēmām.
Danfoss Icon™ ar skalu tiek pieslēgts elektrības pa-devei un to var izmantot kā atsevišķu termostatu vai kombinācijā ar Wiring Center.
Šim termostatam ir releja izeja, un ar to var vadīt līdz pat 5 termomotoriem.
TLietotājs ar skalu var iestatīt vajadzīgo telpas tem-peratūru diapazonā no 5 līdz 30 grādiem.
Noņemot skalu var izmantot ierobežošanas tapas, lai ierobežotu režīma diapazonu.
Danfoss Icon™ istabas termostats ar displeju, 230 V
Danfoss Icon™ ir iebūvējamo un virspusē montējamo istabas termostatu klāsts hidroniskās grīdas apsildes sistēmām.
Danfoss Icon™ displejs darbojas ar elektrotīkla barošanu un to var izmantot kā atsevišķu termostatu vai kombinācijā ar elektroinstalācijas centriem.
Termostats izmanto triac izeju un var vadīt līdz 5 termiskajiem izpildmehānismiem.
Lietotājs var iestatīt vēlamo telpas temperatūru, izmantojot skārienjutīgo lietotāja saskarni, un nolasīt izmērīto telpas temperatūru.
Termostatam ir skārienjutīga stikla saskarne ar caurspīdīgu displeju. Normālas darbības laikā displejs ir izslēgts.
Danfoss Icon™ Programmable Room Thermostats, 230V
Danfoss Icon™ is a range of flush and surface mounted room thermostats for hydronic floor heating applications.
Danfoss Icon™ Programmable is mains powered and can be used as a stand-alone thermostat or in combination with Wiring Center.
The thermostat uses a triac output and can control up to 5 thermal actuators.
The user can choose between 7 pre-defined heating schedules. A schedule can be temporarily overrided by using the three mode keys.
The thermostat can also operature without scheduling (constant room temperature setpoint).
The thermostat uses forecast (adaptive learning).
The thermostat uses a “touch on glass” interface with a shine through display. The display is “OFF” in normal operation.
Pamata Plus2 Modbus komunikācija
WT-DM telpas termostati tiek izmantoti telpas temperatūras kontrolei ūdens bāzes grīdas apkures sistēmās.
Regulējot telpas temperatūru atbilstoši lietotāja vēlamajai temperatūrai, telpas termostati nodrošina optimālu enerģijas ietaupījumu, vienlaikus saglabājot optimālu termisko komfortu telpā.