C4C kolektori, Apkures kolektoru savienojumu skaits [cilpas] [Maks.]: 5, 10 bar
088U1505
C4C FHF-P 5+5
088U1505
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkures kolektoru savienojumu skaits [cilpas] [Maks.] | 5 |
| Apraksts | C4C FHF-P 5+5 |
| Apstiprinājums | RoHS Ķīna |
| Attiecas uz EEIA | No |
| CE marķējums | No |
| Darba spiediens [bāri] [Max] | 10 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Izstrādājumu grupa | Kolektors un kolektoru komplekti |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Keywords | FHF manifold,brass manifold,heating manifold,underfloor heating manifold,distribution manifold |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | C4C FHF 5+5 |
| Materiāls | Brass |
| Model number | C4C FHF-P 5+5 |
| Product line | 34 |
| Produkta veids | C4C kolektori |
| Produkts ar uzlīmi | No |
| Satur akumulatori | No |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 2.3 Kilogram |
| Neto svars | 2.25 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255264750 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |