Kolektori
Unlike many other manufacturers of floor heating manifolds offering ready-mounted manifold sets, we offer a wide range of high-quality components to make one yourself. This way you can choose the components based on requirements and establish the best possible manifold suited for the job.
Product types shown: 5

Kolektors SSM
SSM kolektors ir paredzēts ūdens plūsmas kontrolei grīdas apsildes sistēmās. Katrs cauruļu ķēde grīdas apsildes sistēmā ir savienota ar kolektoru, ļaujot individuāli kontrolēt ūdens plūsmu vai siltuma padevi katrā ēkas telpā.
Kolektors sastāv no padeves kolektora un atgriezes kolektora. Padeves kolektors ļauj katru cauruļu ķēdi individuāli izslēgt, izmantojot plūsmas mērītāju vai noslēgvārstu. Atgaitas kolektors ir aprīkots ar iebūvētu vārstu, kas nodrošina optimālu hidraulisko līdzsvaru sistēmā.
Iebūvētos vārstus var vadīt ar termiskajiem izpildmehānismiem, pēc izvēles izmantojot mehānisku telpas sensoru. Kolektors ir pieejams moduļos ar līdz pat 12 ķēdēm. Kā papildaprīkojums tiek piedāvāti lodveida vārsti, lai nodrošinātu pozitīvu noslēgšanu starp kolektoru un sistēmu.
Katrs SSM kolektors ir aprīkots ar manuālu gaisa izvadu un 360° grozāmu iztukšošanas vārstu.