Danfoss logo
C4C Manifold bundle 9+9, Manifold SSM

Kolektors SSM, Nerūsējošs tērauds, Apkures kolektoru savienojumu skaits [cilpas] [Maks.]: 9, 10 bar

088U1319

C4C Manifold SSM bundle

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkures kolektoru savienojumu skaits [cilpas] [Maks.]9
AprakstsC4C Manifold SSM bundle
Darba spiediens [bāri] [Max]10 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālais spiediens [bar] [Max]0.600 bar
Izplūdes vārstsManuāli
Izstrādājumu grupaKolektors un kolektoru komplekti
Material DescriptionC4C Manifold bundle 9+9
MateriālsNerūsējošs tērauds
Specifikācija
Vērtība
Pārbaudes spiediens [bāri]16 bar
Plūsmas mērierīceNē
Plūsmas temperatūra [°C] [Max]90 °C
Product line34
Produkta veidsKolektors SSM
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Sākotnējā iestatīšanaJā
Vārsta savienojumsDanfoss RA

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars9.8 Kilogram
Neto svars9.3 Kilogram
Volume0.03 Cubic meter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162456736
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm