Danfoss logo
SSM_088U0809_F0_v1

Kolektors SSM, Nerūsējošs tērauds, Apkures kolektoru savienojumu skaits [cilpas] [Maks.]: 9, 10 bar

088U0809

SSM kolektors 9+9

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkures kolektoru savienojumu skaits [cilpas] [Maks.]9
AprakstsSSM kolektors 9+9
Darba spiediens [bāri] [Max]10 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālais spiediens [bar] [Max]0.600 bar
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Izplūdes vārstsManuāli
Izstrādājumu grupaKolektors un kolektoru komplekti
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionSSM-9F kolektors Bez pl. mēr. 9+9, 1
MateriālsNerūsējošs tērauds
Pārbaudes spiediens [bāri]16 bar
Specifikācija
Vērtība
Plūsmas mērierīceNē
Plūsmas temperatūra [°C] [Max]90 °C
Product line34
Produkta veidsKolektors SSM
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Sākotnējā iestatīšanaJā
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.f1839029-206a-4d57-bad0-79a64611c783
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsSSM manifold x+x
UNSPSC KODS40141720
Vārsta savienojumsDanfoss RA

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars4.918 Kilogram
Neto svars4.841 Kilogram
Volume12.909 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702425119392
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm