Danfoss logo
SSM_088U0808_F0_v1

Kolektors SSM, Nerūsējošs tērauds, Apkures kolektoru savienojumu skaits [cilpas] [Maks.]: 8, 10 bar

088U0808

SSM kolektors 8+8

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkures kolektoru savienojumu skaits [cilpas] [Maks.]8
AprakstsSSM kolektors 8+8
Darba spiediens [bāri] [Max]10 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālais spiediens [bar] [Max]0.600 bar
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Izplūdes vārstsManuāli
Izstrādājumu grupaKolektors un kolektoru komplekti
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionSSM-8F kolektors Bez pl. mēr. 8+8, 1
MateriālsNerūsējošs tērauds
Specifikācija
Vērtība
Pārbaudes spiediens [bāri]16 bar
Plūsmas mērierīceNē
Plūsmas temperatūra [°C] [Max]90 °C
Product line34
Produkta veidsKolektors SSM
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Sākotnējā iestatīšanaJā
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.f1839029-206a-4d57-bad0-79a64611c783
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsSSM manifold x+x
Vārsta savienojumsDanfoss RA

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars4.529 Kilogram
Neto svars4.46 Kilogram
Volume12.909 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702425119408
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm