Danfoss logo
SSM-F_088U0761_F_v1

Kolektors SSM-F, Nerūsējošs tērauds, Apkures kolektoru savienojumu skaits [cilpas] [Maks.]: 11, 6 bar

088U0761

SSM kolektors 11+11 ar plūsmas mērierīci

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkures kolektoru savienojumu skaits [cilpas] [Maks.]11
AprakstsSSM kolektors 11+11 ar plūsmas mērierīci
Darba spiediens [bāri] [Max]6 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālais spiediens [bar] [Max]0.600 bar
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Izplūdes vārstsManuāli
Izstrādājumu grupaKolektors un kolektoru komplekti
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionSSM-2F kolektors ar pl. mēr. 11+11,1"
Specifikācija
Vērtība
MateriālsNerūsējošs tērauds
Pārbaudes spiediens [bāri]10 bar
Plūsmas mērierīceJā
Plūsmas temperatūra [°C] [Max]60 °C
Product line34
Produkta veidsKolektors SSM-F
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Sākotnējā iestatīšanaJā
SCIP dokumentācija nr.767ea979-0974-40f2-ab01-a21fd0747106
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsSSM manifold set with flowmeters
Vārsta savienojumsDanfoss RA

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars5.733 Kilogram
Neto svars5.73 Kilogram
Volume15.146 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702425114748
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm