Danfoss logo
SSM-F_088U0756_F_v1

Kolektors SSM-F, Nerūsējošs tērauds, Apkures kolektoru savienojumu skaits [cilpas] [Maks.]: 6, 6 bar

088U0756

SSM kolektors 6+6 ar plūsmas mērierīci

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkures kolektoru savienojumu skaits [cilpas] [Maks.]6
AprakstsSSM kolektors 6+6 ar plūsmas mērierīci
Darba spiediens [bāri] [Max]6 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālais spiediens [bar] [Max]0.600 bar
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Izplūdes vārstsManuāli
Izstrādājumu grupaKolektors un kolektoru komplekti
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionSSM-2F kolektors ar pl. mēr. 6+6,1"
MateriālsNerūsējošs tērauds
Specifikācija
Vērtība
Pārbaudes spiediens [bāri]10 bar
Plūsmas mērierīceJā
Plūsmas temperatūra [°C] [Max]60 °C
Product line34
Produkta veidsKolektors SSM-F
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Sākotnējā iestatīšanaJā
SCIP dokumentācija nr.767ea979-0974-40f2-ab01-a21fd0747106
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsSSM manifold set with flowmeters
UNSPSC KODS40141720
Vārsta savienojumsDanfoss RA

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars3.594 Kilogram
Neto svars3.57 Kilogram
Volume11.7 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702425114793
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm