Danfoss logo
 SSM manifold bundle, Stainless steel, 088U0661

SSM kolektora komplekts, Nerūsējošs tērauds, Apkures kolektoru savienojumu skaits [cilpas] [Maks.]: 11, 6 bar

088U0661

SSM Bundle 11+11

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkures kolektoru savienojumu skaits [cilpas] [Maks.]11
AprakstsSSM Bundle 11+11
China RoHS exemption clause7.3
Darba spiediens [bāri] [Max]6 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālais spiediens [bar] [Max]0.600 bar
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Izplūdes vārstsManuāli
Izstrādājumu grupaPrepack
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Material DescriptionSSM Bundle 11+11
MateriālsNerūsējošs tērauds
Specifikācija
Vērtība
Pārbaudes spiediens [bāri]10 bar
Pievienošanas izmērs3/4"
Plūsmas mērierīceJā
Plūsmas temperatūra [°C] [Max]60 °C
Product line34
Produkta veidsSSM kolektora komplekts
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Sākotnējā iestatīšanaJā
Satur akumulatoriNo
Savienojuma diametrs, 1.puse [mm]16.0 mm
Savienojumu tipiKompresijas stiprinājums
Vārsta savienojumsDanfoss RA

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars9.111 Kilogram
Neto svars7.987 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume23.103 Liter
EAN/UPC5715162278697