Danfoss logo
SSM manifold bundle, Stainless steel, 088U0657

SSM kolektora komplekts, Nerūsējošs tērauds, Apkures kolektoru savienojumu skaits [cilpas] [Maks.]: 7, 6 bar

088U0657

SSM Bundle 7+7

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkures kolektoru savienojumu skaits [cilpas] [Maks.]7
AprakstsSSM Bundle 7+7
China RoHS exemption clause7.3
Darba spiediens [bāri] [Max]6 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālais spiediens [bar] [Max]0.600 bar
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Izplūdes vārstsManuāli
Izstrādājumu grupaPrepack
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Material DescriptionSSM Bundle 7+7
MateriālsNerūsējošs tērauds
Specifikācija
Vērtība
Pārbaudes spiediens [bāri]10 bar
Pievienošanas izmērs3/4"
Plūsmas mērierīceJā
Plūsmas temperatūra [°C] [Max]60 °C
Product line34
Produkta veidsSSM kolektora komplekts
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Sākotnējā iestatīšanaJā
Satur akumulatoriNo
Savienojuma diametrs, 1.puse [mm]16.0 mm
Savienojumu tipiKompresijas stiprinājums
Vārsta savienojumsDanfoss RA

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars7.077 Kilogram
Neto svars5.737 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume22.961 Liter
EAN/UPC5715162278659