Danfoss logo
 SSM manifold bundle, Stainless steel, 088U0653

SSM kolektora komplekts, Nerūsējošs tērauds, Apkures kolektoru savienojumu skaits [cilpas] [Maks.]: 3, 6 bar

088U0653

SSM Bundle 3+3

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkures kolektoru savienojumu skaits [cilpas] [Maks.]3
AprakstsSSM Bundle 3+3
China RoHS exemption clause7.3
Darba spiediens [bāri] [Max]6 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālais spiediens [bar] [Max]0.600 bar
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Izplūdes vārstsManuāli
Izstrādājumu grupaPrepack
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Material DescriptionSSM Bundle 3+3
MateriālsNerūsējošs tērauds
Specifikācija
Vērtība
Pārbaudes spiediens [bāri]10 bar
Pievienošanas izmērs3/4"
Plūsmas mērierīce
Plūsmas temperatūra [°C] [Max]60 °C
Product line34
Produkta veidsSSM kolektora komplekts
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Sākotnējā iestatīšana
Satur akumulatoriNo
Savienojuma diametrs, 1.puse [mm]16.0 mm
Savienojumu tipiKompresijas stiprinājums
Vārsta savienojumsDanfoss RA

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars4.948 Kilogram
Neto svars3.515 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume15.947 Liter
EAN/UPC5715162278611