Misiņš, Apkures kolektoru savienojumu skaits [cilpas] [Maks.]: 8, 10 bar
088U0878
C4C FHR-B Basic Manifold 8+8
088U0878
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkures kolektoru savienojumu skaits [cilpas] [Maks.] | 8 |
| Apraksts | C4C FHR-B Basic Manifold 8+8 |
| Darba spiediens [bāri] [Max] | 10 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferenciālais spiediens [bar] [Max] | 0.600 bar |
| Izplūdes vārsts | Nav iekļauts |
| Izstrādājumu grupa | Kolektors un kolektoru komplekti |
| Material Description | C4C FHR-B Basic Manifold 8+8 |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Materiāls | Misiņš |
| Pārbaudes spiediens [bāri] | 16 bar |
| Plūsmas mērierīce | Nē |
| Plūsmas temperatūra [°C] [Max] | 90 °C |
| Product line | 34 |
| Produkta veids | Manifold FHR-B |
| Sākotnējā iestatīšana | Nē |
| Vārsta savienojums | Danfoss RA |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 2.9 Kilogram |
| Neto svars | 2.8 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 0.002 Cubic meter |
| EAN/UPC | 5715162418840 |