Danfoss logo
088U0877_FHR-B 7+7_F

Misiņš, Apkures kolektoru savienojumu skaits [cilpas] [Maks.]: 7, 10 bar

088U0877

C4C FHR-B Basic Manifold 7+7

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkures kolektoru savienojumu skaits [cilpas] [Maks.]7
AprakstsC4C FHR-B Basic Manifold 7+7
Darba spiediens [bāri] [Max]10 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālais spiediens [bar] [Max]0.600 bar
Izplūdes vārstsNav iekļauts
Izstrādājumu grupaKolektors un kolektoru komplekti
Material DescriptionC4C FHR-B Basic Manifold 7+7
Specifikācija
Vērtība
MateriālsMisiņš
Pārbaudes spiediens [bāri]16 bar
Plūsmas mērierīce
Plūsmas temperatūra [°C] [Max]90 °C
Product line34
Produkta veidsManifold FHR-B
Sākotnējā iestatīšana
Vārsta savienojumsDanfoss RA

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars2.5 Kilogram
Neto svars2.4 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.002 Cubic meter
EAN/UPC5715162418819