Danfoss logo
088U0872_FHR-B 2+2_F

Kolektors FHR-B, Misiņš, Apkures kolektoru savienojumu skaits [cilpas] [Maks.]: 2, 10 bar

088U0872

C4C FHR-B Basic Manifold 2+2

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkures kolektoru savienojumu skaits [cilpas] [Maks.]2
AprakstsC4C FHR-B Basic Manifold 2+2
Darba spiediens [bāri] [Max]10 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālais spiediens [bar] [Max]0.600 bar
Izplūdes vārstsNav iekļauts
Izstrādājumu grupaKolektors un kolektoru komplekti
Material DescriptionC4C FHR-B Basic Manifold 2+2
Specifikācija
Vērtība
MateriālsMisiņš
Pārbaudes spiediens [bāri]16 bar
Plūsmas mērierīceNē
Plūsmas temperatūra [°C] [Max]90 °C
Product line34
Produkta veidsKolektors FHR-B
Sākotnējā iestatīšanaNē
Vārsta savienojumsDanfoss RA

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.8 Kilogram
Neto svars0.7 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.001 Cubic meter
EAN/UPC5715162418796