Danfoss logo
FHF-2B 088U0542

Kolektors FHF-B, Misiņš, Apkures kolektoru savienojumu skaits [cilpas] [Maks.]: 2, 10 bar

088U0542

Kolektors 2+2 Izslēgšana

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkures kolektoru savienojumu skaits [cilpas] [Maks.]2
AprakstsKolektors 2+2 Izslēgšana
Darba spiediens [bāri] [Max]10 bar
Darbības temperatūra [°C] [Max]90 °C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālais spiediens [bar] [Max]0.600 bar
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Izplūdes vārstsNav iekļauts
Izstrādājumu grupaKolektors un kolektoru komplekti
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionFHF-2 bez plūsmas mērītājiem 2+2, 1
MateriālsMisiņš
Pārbaudes spiediens [bāri]16 bar
Plūsmas mērierīceNē
Product line34
Produkta veidsKolektors FHF-B
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Sākotnējā iestatīšanaNē
SCIP dokumentācija nr.ea3f29ae-396c-45ea-b074-8fea2b139d90
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsManifold x+x Shutoff

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars1152 Gram
Neto svars1100 Gram
Volume1.181 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702420081038
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm