Danfoss logo
FHF-7F 088U0527

Kolektors FHF-F, Misiņš, Apkures kolektoru savienojumu skaits [cilpas] [Maks.]: 7, 6 bar

088U0527

Kolektors 7+7 Danfoss BIV plūsmas mērierīce

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkures kolektoru savienojumu skaits [cilpas] [Maks.]7
AprakstsKolektors 7+7 Danfoss BIV plūsmas mērierīce
Darba spiediens [bāri] [Max]6 bar
Darbības temperatūra [°C] [Max]60 °C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālais spiediens [bar] [Max]0.600 bar
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Izplūdes vārstsNav iekļauts
Izstrādājumu grupaKolektors un kolektoru komplekti
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionKolekt.FHF-7 un plūs. mēr. 7+7, 1
Specifikācija
Vērtība
MateriālsMisiņš
Pārbaudes spiediens [bāri]10 bar
Plūsmas mērierīceJā
Plūsmas temperatūra [°C] [Max]60 °C
Product line34
Produkta veidsKolektors FHF-F
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Sākotnējā iestatīšanaJā
SCIP dokumentācija nr.958f1048-f7ca-4f71-87ec-e4d587bc8f85
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsManifold x+x Danfoss BIV Flowmeter
Vārsta savienojumsDanfoss RA

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars4.375 Kilogram
Neto svars4.375 Kilogram
Volume4.32 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702420080970
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm