Danfoss logo
 Manifold FH-PRO, Brass_088U0905

Kolektors FH-PRO, Misiņš, Apkures kolektoru savienojumu skaits [cilpas] [Maks.]: 5, 10 bar

088U0905

FH-PRO Manifold 5+5

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkures kolektoru savienojumu skaits [cilpas] [Maks.]5
AprakstsFH-PRO Manifold 5+5
Darba spiediens [bāri] [Max]10 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālais spiediens [bar] [Max]0.600 bar
Izplūdes vārstsNav iekļauts
Izstrādājumu grupaKolektors un kolektoru komplekti
Material DescriptionC4C FH-PRO manifold 5+5
Specifikācija
Vērtība
MateriālsMisiņš
Pārbaudes spiediens [bāri]16 bar
Plūsmas mērierīceNē
Plūsmas temperatūra [°C] [Max]90 °C
Product line34
Produkta veidsKolektors FH-PRO
Sākotnējā iestatīšanaJā
Vārsta savienojumsDanfoss RA

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars2.129 Kilogram
Neto svars1.898 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.002 Cubic meter
EAN/UPC5702425235290