Kolektors FH-PRO, Misiņš, Apkures kolektoru savienojumu skaits [cilpas] [Maks.]: 7, 10 bar
088U0897
Project Manifold 7+7 without Shutoff
088U0897
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkures kolektoru savienojumu skaits [cilpas] [Maks.] | 7 |
| Apraksts | Project Manifold 7+7 without Shutoff |
| Darba spiediens [bāri] [Max] | 10 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferenciālais spiediens [bar] [Max] | 0.600 bar |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājumu grupa | Kolektors un kolektoru komplekti |
| Material Description | C4C Manifold set 7+7 FH-PROX-B |
| Materiāls | Misiņš |
| Product line | 34 |
| Produkta veids | Kolektors FH-PRO |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 2.853 Kilogram |
| Neto svars | 2.673 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 0.003 Cubic meter |
| EAN/UPC | 5715162473764 |