Danfoss logo
USV-I 003Z2136

USV-I, DN 50, G 2 ¼A; Ārējā vītne ISO 228/1

003Z2152

USV-I DN 50, ārējā vītne, iestatījuma vārsts

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsUSV-I DN 50, ārējā vītne, iestatījuma vārsts
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālais spiediens vārstā [kPa] [Max]150 KPa
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Iestatīšanas skalaJā
Izslēgšanas funkcijaJā
Izstrādājumu grupaManuālā balansēšana
Iztukšošanas funkcijaJā
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kvs vērtības [m³/h]16.00 m³/h
Material DescriptionUSV-I 50, G 2 1/4, PN16
Specifikācija
Vērtība
Plūsmas ierobežošanaJā
Product line28
Produkta veidsUSV-I
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojumu tipiĀrējā vītne ISO 228/1G 2 ¼A
Spiediena klasePN 16
Vārsta izmērsDN 50
Vārsta korpusa materiālsMisiņš
Vielas temperatūra [°C] [Max]120 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]-20 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars2.141 Kilogram
Neto svars2.141 Kilogram
Volume2.506 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702425096235
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm