USV
Product types shown: 3

USV-I / USV-M
USV vārsti ir paredzēti manuālai plūsmas balansēšanai apkures un dzesēšanas sistēmās.
Vārsts USV-I (ar sarkano pogu) kopā ar vārstu USV-M tiek izmantots, lai ierobežotu plūsmu apkures vai dzesēšanas sistēmā, taču šie vārsti var darboties arī atsevišķi kā plūsmas ierobežošanai paredzēti manuālās balansēšanas vārsti. Ja konkrētos cauruļu posmos nav nepieciešama diferenciālā spiediena regulēšana, vārstus USV-I un USV-M var izmantot kā slēgvārstus un mērīšanas vārstus.
Vārstu USV-M (ar zilo pogu) var modificēt par automātiskās balansēšanas vārstu USV-PV.
Vārsts USV-M ir paredzēts uzstādīšanai atgaitas caurulē.
Modificēšana no manuālās balansēšanas uz automātisko tiek veikta, vārstam USV-M uzstādot PV regulatoru. Veicot modificēšanu, no sistēmas nav jāizlaiž spiediens, un kV vērtības saglabājas bez izmaiņām. Vārsts USV-PV uztur diferenciālo spiedienu visā stāvvadā.
Pateicoties īpašai vārsta USV-PV konstrukcijai, starp diafragmas korpusu un vārsta konusu ir nodrošināts stingrs savienojums. Tādējādi diafragmas regulators darbojas tikai pretēji bāzes atsperes spēka virzienam.
USV-I / USV-M komplekts
USV valves are designed for manual hydronic balancing of heating and cooling systems. USV-I (red knob) is used together with USV-M to limit the flow in heating or cooling installation or can work separately as manual balancing valves for flow limitation. If certain pipe sectors do not require a control of differental pressure, USV-I and USV-M can be used as shut-off- and measuring valve. USV-M (blue knob) valve can be upgraded into an automatic USV-PV balancing valve. USV-M is designed for installation in the return pipe. Upgrading from manual to automatic balancing is done by mounting PV-controller to an USV-M valve.

USV-S
USV-S valves are designed for manual hydronic balancing of heating and cooling systems.
USV-S (black knob) is used to limit the flow in heating or cooling installation or can work separately as manual balancing valves for flow limitation.
USV-S is compact valves in which the operating elements and connections are placed within an arc of 90°, so that in spite of small valve dimensions, access for installation and operation is optimal.