USV-M un USV-I komplekts, DN 40, G 1 ¾A; Ārējā vītne ISO 228/1
003Z2150
USV-M un USV-I komplekts, DN 40, ārējā vītne
003Z2150
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | USV-M un USV-I komplekts, DN 40, ārējā vītne |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Izstrādājumu grupa | Manuālā balansēšana |
| Kvs vērtības [m³/h] | 10.00 m³/h |
| Material Description | USV-I/M set 40, G 1 3/4 A, PN 16 |
| Product line | 28 |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Produkta veids | USV-M un USV-I komplekts |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojumu tipi | Ārējā vītne ISO 228/1G 1 ¾A |
| Spiediena klase | PN 16 |
| Vārsta izmērs | DN 40 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 2.96 Kilogram |
| Neto svars | 2.96 Kilogram |
| Volume | 3.561 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420083667 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |