Danfoss logo
USV-set 003Z2146

USV-M un USV-I komplekts, DN 25, Iekšējā vītne ISO 7/1; Rp 1

003Z2143

USV-M un USV-I komplekts, DN 25, iekšējā vītne

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsUSV-M un USV-I komplekts, DN 25, iekšējā vītne
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Izstrādājumu grupaManuālā balansēšana
Kvs vērtības [m³/h]4.00 m³/h
Material DescriptionUSV-I/M set 25, R 1"", PN 16
Product line28
Specifikācija
Vērtība
Produkta veidsUSV-M un USV-I komplekts
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojumu tipiIekšējā vītne ISO 7/1Rp 1
Spiediena klasePN 16
Vārsta izmērsDN 25

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars1.63 Kilogram
Neto svars1.63 Kilogram
Volume1.855 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702420068145
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm