Danfoss logo
MSV-BD PURE DN20 003Z9992_F

LENO MSV-BD PURE, DN 25, Iekšējā vītne

003Z9993

Produkta veids: LENO MSV-BD PURE, DN 25, Iekšējā vītne, Manuālā balansēšana

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsMSV-BD PURE DN25 G1"
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max]2.50 bar
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Iestatīšanas skala
Izslēgšanas funkcija
Izstrādājumu grupaManuālā balansēšana
Iztukšošanas funkcija
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kvs vērtības [m³/h]9.50 m³/h
Lead contentless than 0,1%
Material DescriptionMSV-BD PURE DN25 G1"
MērnipeļiAr mērnipeļiem
Specifikācija
Vērtība
Plūsmas tipsN/A
Product line28
Produkta veidsLENO MSV-BD PURE
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
SavienojumiG 1"
Savienojumu tipiIekšējā vītne
Spiediena klasePN 20
Vārsta izmērsDN 25
Vārsta korpusa materiālsEcobrass
Vielas temperatūra [°C] [Max]120 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]-20 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars1.072 Kilogram
Neto svars0.985 Kilogram
Volume1.37 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162508732
Proposition 65No significant risk