Danfoss logo
Manuāli iestatāmi vārsti LENO™ MSV-BD-product-category

Manuāli iestatāmi vārsti LENO™ MSV-BD

LENO™ MSV-BD ir manuālo vārstu klāsts, kas paredzēts plūsmas balansēšanai sildīšanas un dzesēšanas sistēmās.

Rekomendējam LENO™ MSV-BD izmantot konstantas plūsmas sistēmās. Vārsts var tikt uzstādīts gan turpgaitā, gan atgaitā.

MSV-BD PURE vārsti ir pieejami DN15LF - 25 produktu klāstā. Vienīgā atšķirība starp MSV-BD un MSV-BD PURE vārstiem ir misiņa materiāls, ko izmanto vārstu konstrukcijā.

Features and benefits

  • Noņemams rokturis vienkāršai montāžai.
  • Par 360° pagriežama mērīšanas daļa ērtai mērīšanai un iztukšošanai.
  • Ciparu iestatīšanas skala, kas redzama dažādos leņķos.
  • Vienkārša iestatījumu fiksēšana.
  • Iebūvēti mērīšanas noslēgi adatām ar diametru 3 mm.
  • Iztukšošanas savienojums ar atsevišķu noteci vārsta ieplūdes un izplūdes pusē.
  • Atvēršana/aizvēršana ar seškantes atslēgu, lai izmantotu lielāku spēku roktura atbrīvošanai.
  • Atvēršanas/aizvēršanas krāsu indikators.