Danfoss logo
Render - MSV-BD - 003Z4100, 003Z4101, 003Z4102

LENO MSV-BD, DN 15, Ārējā vītne ISO 228/1

003Z4101

MSV-BD DN 15, ārējā vītne, manuālās iepriekšējās iestatīšanas vārsts

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsMSV-BD DN 15, ārējā vītne, manuālās iepriekšējās iestatīšanas vārsts
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max]2.50 bar
Diferenciālais spiediens [kPa] [Max]3 KPa
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Iestatīšanas skalaJā
Izslēgšanas funkcijaJā
Izstrādājumu grupaManuālā balansēšana
Iztukšošanas funkcijaJā
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kvs vērtības [m³/h]3.00 m³/h
Material DescriptionMSV-BD DN15 Balansēšanas vārsts Kvs 3.0
MērnipeļiAr mērnipeļiem
Specifikācija
Vērtība
Product line28
Produkta veidsLENO MSV-BD
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SavienojumiG ¾
Savienojumu tipiĀrējā vītne ISO 228/1
SCIP dokumentācija nr.35d16385-2142-475f-afb7-d3dbdff39012
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsMSV-BD DN15-DN50 (1)
Shut-off leakage rate (ISO 5208)Rate A
Spiediena klasePN 20
Vārsta izmērsDN 15
Vārsta korpusa materiālsDZR misiņš
Vielas temperatūra [°C] [Max]120 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]-20 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.84 Kilogram
Neto svars0.772 Kilogram
Volume2.201 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702420084602
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm