Danfoss logo
MSV-BD 003Z4004

LENO MSV-BD, DN 32, Iekšējā vītne ISO 228/1

003Z4004

MSV-BD DN 32, iekšējā vītne, manuālās iepriekšējās iestatīšanas vārsts

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsMSV-BD DN 32, iekšējā vītne, manuālās iepriekšējās iestatīšanas vārsts
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max]2.50 bar
Diferenciālais spiediens [kPa] [Max]3 KPa
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Iestatīšanas skalaJā
Izslēgšanas funkcijaJā
Izstrādājumu grupaManuālā balansēšana
Iztukšošanas funkcijaJā
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kvs vērtības [m³/h]18.00 m³/h
Material DescriptionMSV-BD DN32 BALANSESANAS VARSTS I.V.
MērnipeļiAr mērnipeļiem
Specifikācija
Vērtība
Product line28
Produkta veidsLENO MSV-BD
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SavienojumiG 1 ¼"
Savienojumu tipiIekšējā vītne ISO 228/1
SCIP dokumentācija nr.d3bbd2ff-8ad7-4cf6-81e8-999b1f153c41
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsMSV-BD DN15-DN50 (2)
Shut-off leakage rate (ISO 5208)Rate A
Spiediena klasePN 20
Vārsta izmērsDN 32
Vārsta korpusa materiālsDZR misiņš
Vielas temperatūra [°C] [Max]120 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]-20 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars1.82 Kilogram
Neto svars1.82 Kilogram
Volume2.123 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702420084848
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm