Danfoss logo
MSV 003Z4003

LENO MSV-BD, DN 20, Iekšējā vītne ISO 228/1

003Z4002

MSV-BD DN 20, iekšējā vītne, manuālās iepriekšējās iestatīšanas vārsts

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsMSV-BD DN 20, iekšējā vītne, manuālās iepriekšējās iestatīšanas vārsts
Article compression class (EF020007)PN 20
Connection 1 (EF000321)Internal thread metric
Connection 2 (EF000322)Internal thread metric
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max]2.50 bar
Diferenciālais spiediens [kPa] [Max]3 KPa
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Flange compression class (EF020149)Other
Housing material (EF001596)Brass
Iestatīšanas skalaJā
Izslēgšanas funkcijaJā
Izstrādājumu grupaManuālā balansēšana
Iztukšošanas funkcijaJā
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kv value (EF021251)0.13-6.6
Kvs value (EF022466)6.6
Kvs vērtības [m³/h]6.00 m³/h
Material DescriptionMSV-BD DN20 BALANSESANAS VARSTS I.V.
Material quality (EF001257)Dezincification resistant brass (DZR)
Max. pressure difference at 20 °C (EF020150)2.50
Medium temperature (continuous) (EF023182)120-120
MērnipeļiAr mērnipeļiem
Motor-controlled (EF022760)FALSE
Nominal diameter (EF023191)DN 20
Product line28
Produkta veidsLENO MSV-BD
Specifikācija
Vērtība
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SavienojumiG ¾
Savienojumu tipiIekšējā vītne ISO 228/1
SCIP dokumentācija nr.d3bbd2ff-8ad7-4cf6-81e8-999b1f153c41
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsMSV-BD DN15-DN50 (2)
Shut-off leakage rate (ISO 5208)Rate A
Spiediena klasePN 20
Suitable for central heating water (EF021280)TRUE
Suitable for hot tap water (EF021195)FALSE
Suitable for manual operation (EF002978)TRUE
Suitable for tap water (EF021265)FALSE
Surface protection (EF000139)Other
Thermostatic (EF020105)FALSE
Vārsta izmērsDN 20
Vārsta korpusa materiālsDZR misiņš
Vielas temperatūra [°C] [Max]120 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]-20 °C
With coupling connection 1 (EF021872)FALSE
With coupling connection 2 (EF021873)FALSE
With drain valve (EF020078)TRUE
With extended measuring nipples (EF020104)FALSE
With impulse pipe connection (EF020721)FALSE
With insulation (EF021057)FALSE
With measuring connector (EF020193)TRUE
With measuring nipples (EF022471)TRUE
With position indicator (EF022469)TRUE
With thermometer (EF002167)FALSE

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.902 Kilogram
Neto svars0.886 Kilogram
Volume1.356 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702420084800
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm