LENO MSV-O
LENO™ MSV-O ir jaunas paaudzes manuālie vārsti plūsmas balansēšanai apkures, dzesēšanas un karstā ūdens sistēmās.
LENO™ MSV-O ieteicams izmantot pastāvīgas plūsmas sistēmās katlu, dzīvokļu staciju vai siltumsūkņu priekšā vienģimenes mājās balansēšanai, noslēgšanas funkcijai apkopes un remonta laikā, plūsmas pārbaudei, viencauruļu sistēmām. Vārstu var uzstādīt turpgaitā vai atgaitā.
Visi izmēri ir pieejami ar iekšējo vītni.
Danfoss PFM 5000/100 mērinstrumenti satur atmiņā vārstu datus LENO™ MSV-O.
Features and benefits
- Fiksēta difuzora atvere
- Noņemams manuālas vadīšanas ritenis vienkāršai uzstādīšanai
- lepriekšējai iestatīšanai paredzēta skaitliska skala, kas redzama no dažādiem leņķiem
- Iepriekšējai iestatīšanai paredzēta vienkārša fiksēšana
- Iebūvēti mērīšanas nipeļi 3 mm adatām
- Atvēršana un aizvēršana ar sešstūra atslēgu ārkārtas situācijām
- Atvēršanas un aizvēršanas krāsu indikators