LENO MSV-B, DN 20, Iekšējā vītne
003Z4032
MSV-B DN 20, iekšējā vītne, manuālās iepriekšējās iestatīšanas vārsts
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: LENO™ MSV-B
Ieteicamā nomaiņa: 003Z7002
003Z4032
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | MSV-B DN 20, iekšējā vītne, manuālās iepriekšējās iestatīšanas vārsts |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| Iestatīšanas skala | Jā |
| Izslēgšanas funkcija | Jā |
| Izstrādājumu grupa | Manuālā balansēšana |
| Iztukšošanas funkcija | Nr. |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Kvs vērtības [m³/h] | 6.00 m³/h |
| Material Description | MSV-B DN20 BALANSESANAS VARSTS I.V. |
| Mērnipeļi | Ar mērnipeļiem |
| Product line | 28 |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Produkta veids | LENO MSV-B |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojumi | Rp ¾ |
| Savienojumu tipi | Iekšējā vītne |
| SCIP dokumentācija nr. | e31a4e1f-b706-4ff7-acc3-f3e2d361ce7e |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | MSV-B DN15-DN50 (1) |
| Spiediena klase | PN 20 |
| Vārsta izmērs | DN 20 |
| Vārsta korpusa materiāls | DZR misiņš |
| Vielas temperatūra [°C] [Max] | 120 °C |
| Vielas temperatūra [°C] [Min] | -20 °C |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.784 Kilogram |
| Neto svars | 0.724 Kilogram |
| Volume | 1.434 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420096445 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |