Danfoss logo
MSV-D, 003Z7000 – 003Z7006, L

LENO MSV-D, DN 20, Iekšējā vītne ISO 228/2

003Z7002

LENO™ MSV-D valve with internal thread DN 20

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsLENO™ MSV-D valve with internal thread DN 20
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālais spiediens [kPa] [Max]3 KPa
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Iestatīšanas skala
Izslēgšanas funkcija
Izstrādājumu grupaManuālā balansēšana
Iztukšošanas funkcijaNr.
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kvs vērtības [m³/h]6.00 m³/h
Material DescriptionMSV-D 20 DN 20, 3/4" / Kvs 6,6 /G 3/4"
MērnipeļiAr mērnipeļiem
Product line28
Specifikācija
Vērtība
Produkta veidsLENO MSV-D
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SavienojumiG ¾
Savienojumu tipiIekšējā vītne ISO 228/2
SCIP dokumentācija nr.76bea36b-35ef-421e-bf82-0ee0ad554e3f
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsMSV-D/ASV-D
Shut-off leakage rate (ISO 5208)Rate A
Spiediena klasePN 20
Vārsta izmērsDN 20
Vārsta korpusa materiālsCW 617N
Vielas temperatūra [°C] [Max]120 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]-20 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.79 Kilogram
Neto svars0.72 Kilogram
Volume1.396 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424617844
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm