Danfoss logo
MTCV-A 003Z1023

MTCV, Versija: A, DN 15

003Z4515

MTCV DN 15, Aversija, daudzfunkciju termostatiskais cirkulācijas vārsts

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsMTCV DN 15, Aversija, daudzfunkciju termostatiskais cirkulācijas vārsts
Apstiprinājuma tipsACSPZH
Dezinfekcijas funkcijaNr.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālais spiediens vārstā [kPa] [Max]100 KPa
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Izstrādājumu grupaKarstā ūdens balansēšana
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kvs vērtības [m³/h]1.50 m³/h
Material DescriptionMTCV A VERSION DN15
Product line28
Produkta veidsMTCV
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Specifikācija
Vērtība
Rūpnīcas iestatījums [°C]50 °C
Satur akumulatoriNo
Savienojumu tipiIekšējā vītne ISO 7/1Rp ¾
SCIP dokumentācija nr.583eb573-86ef-490a-9e9e-7ef8c77b52d8
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsMTCV Version A
Spiediena klasePN 10
Temperatūras iestatījumu diapazons [°C] [Max]60 °C
Temperatūras iestatījumu diapazons [°C] [Min]35 °C
Vārsta izmērsDN 15
Vārsta korpusa materiālsRg5
VersijaA
Vielas temperatūra [°C] [Max]100 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.57 Kilogram
Neto svars0.56 Kilogram
Volume0.554 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5710104092102
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm