Termālā balansēšana
Product types shown: 2

CCR2+
The CCR2+ optimizes thermal disinfection in hot water systems with temperature registration and monitoring. It can be used independently for temperature registration. Thermal disinfection is effective for bacteria pasteurisation (Legionella pnemophila). Optimizing this process reduces energy consumption and disinfection time, lowering bacterial contamination risks. Disinfection temperatures range from 50 °C to 78 °C; time is adjusted based on Brundrett recommendations and cannot be altered beyond set limits.The CCR2+ features LED status indicators, a built-in Web-Server App, Wi-Fi, LAN port, and memory for temperature data storage. Users can adjust the storage rate and export data to Excel. It controls multiple risers with thermoactuators and PT1000 sensors. One unit manages 20 risers and an S0 sensor for disinfection initiation. Additional features include alarm output, pump protection, and system expansion. Power supply is ~24 V (DC), 50 Hz. Installation is on a standard DIN relay.

MTCV
MTCV ir daudzfunkciju termostatiskais balansēšanas vārsts, kas tiek izmantots sadzīves karstā ūdens sistēmās ar cirkulāciju. MTCV nodrošina termisku balansu karstā ūdens sistēmās, uzturot sistēmā konstantu temperatūru, tādējādi ierobežojot plūsmu cirkulācijas caurulēs līdz minimālajam nepieciešamajam līmenim.
Lai apmierinātu arvien stingrākās prasības attiecībā uz dzeramā ūdens kvalitāti, Danfoss MTCV vārsti ir izgatavoti no materiāliem, kas ir noturīgi pret koroziju un satur nelielu svina daudzumu:
- Vārsta korpuss izgatavots no rg5 bronzas materiāla,
- Detaļas ar nelielu svina daudzumu,
- Galvenais konuss izgatavots no inovatīva polimēra POM-C.