Danfoss logo
MTCV-B_003Z4515_003Z2021_L

MTCV, Versija: B, DN 15

003Z1511

MTCV DN 15, Bversija, daudzfunkciju termostatiskais cirkulācijas vārsts

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsMTCV DN 15, Bversija, daudzfunkciju termostatiskais cirkulācijas vārsts
Apstiprinājuma tipsACSPZH
Dezinfekcijas funkcijaJā
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālais spiediens vārstā [kPa] [Max]100 KPa
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Izstrādājumu grupaKarstā ūdens balansēšana
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kvs vērtības [m³/h]1.50 m³/h
Material DescriptionMTCV DN15 termost.balans.vārsts Bversija
Product line28
Produkta veidsMTCV
Specifikācija
Vērtība
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Rūpnīcas iestatījums [°C]50 °C
Satur akumulatoriNo
Savienojumu tipiIekšējā vītne ISO 7/1Rp ½
Spiediena klasePN 10
Temperatūras iestatījumu diapazons [°C] [Max]60 °C
Temperatūras iestatījumu diapazons [°C] [Min]35 °C
Vārsta izmērsDN 15
Vārsta korpusa materiālsRg5
VersijaB
Vielas temperatūra [°C] [Max]100 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.602 Kilogram
Neto svars0.602 Kilogram
Volume0.534 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5710104067841
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm