MTCV, Versija: O, DN 20
003Z0553
MTCV DN 20, 0versija, daudzfunkciju termostatiskais cirkulācijas vārsts
003Z0553
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | MTCV DN 20, 0versija, daudzfunkciju termostatiskais cirkulācijas vārsts |
| Apstiprinājuma tips | ACSPZH |
| Dezinfekcijas funkcija | Nr. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferenciālais spiediens vārstā [kPa] [Max] | 100 KPa |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Flange compression class (EF020149) | PN 10 |
| Izstrādājumu grupa | Karstā ūdens balansēšana |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Kvs value (EF022466) | 1.80 |
| Kvs vērtības [m³/h] | 1.80 m³/h |
| Material Description | MTCV DN20 termost.balans.vārsts 0versija |
| Material quality (EF001257) | Other |
| Product line | 28 |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Produkta veids | MTCV |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rūpnīcas iestatījums [°C] | 50 °C |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojumu tipi | Iekšējā vītne ISO 7/1Rp ½ |
| Spiediena klase | PN 10 |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Temperatūras iestatījumu diapazons [°C] [Max] | 60 °C |
| Temperatūras iestatījumu diapazons [°C] [Min] | 35 °C |
| Vārsta izmērs | DN 20 |
| Vārsta korpusa materiāls | Rg5 |
| Versija | O |
| Vielas temperatūra [°C] [Max] | 100 °C |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.61 Kilogram |
| Neto svars | 0.61 Kilogram |
| Volume | 0.524 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421547274 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |